您选择的产品已被添加至购物车

USB供电的激光二极管模块

×
  • USB供电并可通过计算机进行控制
  • 允许软件对输出功率进行调节和调控
  • 提供从405nm到940nm不同波长的选择

USB供电的激光二极管模块可以轻松连接常见的USB硬件,进行配置并供电。无需外部电源供应,当与计算机断开连接时,这些激光器会保留其设置(如调制和输出功率),从而在系统设计和布局方面提供了灵活性。当不需要更详细的控制时,这些激光器也可以插入5V USB电源适配器,以实现简单的开关功能。USB供电的激光二极管模块的软件提供对输出功率的简单用户调节和对激光束的调制。激光二极管提供从可见光到红外的多种波长选择。这些激光二极管非常适用于有空间限制的准直应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号