您选择的产品已被添加至购物车

DataRay CMOS光束质量分析仪

#24-211 WinCamD-LCM Beam Profiler

×
  • 设计工作波长355 至1150nm
  • 适用于至小光斑直径 52µm 的光束
  • 提供强大易用的免费软件
  • 可测量光束漂移、M² 以及发散角等

DataRay 光束质量分析仪给连续激光与脉冲激光提供了绝佳的光束质量分析方案。集成式 CMOS 传感器消除了慧差现象,可实现更高分辨率的输出,更新速率可达 60+ Hz。传感器的水平有效尺寸为 6.6 mm、11.3 mm 和 25 mm,可以测量较大的光束直径。DataRay光束质量分析仪所提供的有免费、耐用的软件也是该产品的一个优势,该软件具有 M² 测量、光束漂移和记录以及仪器校准等分析功能。这些光束质量分析仪由 USB3.0/2.0 供电,附赠一条 3 米长的柔性螺丝固定电缆。还附赠光密度为 1.0、2.0 和 4.0 的中性密度滤光镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号