您选择的产品已被添加至购物车

新品 镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ 短波红外远心镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高分辨率 f/6 双远心镜头,带有内置照明选项
  • 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
  • 消除测量应用中的视差误差
  • 适用于900-1700纳米波长范围
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 紧凑的无穷共轭镜头,主要适用于摄影测量
  • 焦距16mm、25mm和35mm
  • 1.2英寸,C接口镜头
  • 高达 2440 万像素、2.7微米像素尺寸传感器
C 系列定焦短波红外镜头(SWIR) C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 电动变焦镜头 新产品
  • 通过简单的USB接口控制焦点、光圈和变焦
  • 1200万像素,1.1英寸,C-Mount
  • 可变焦距范围从 16mm 到 96mm
  • 另有定焦镜头选项 可选
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT 系列定焦镜头 新产品
  • 超低畸变
  • 兼容 4,500 万像素 1.4 英寸的 C 接口相机
  • 焦距范围从 12mm 到 50mm
HP+系列固定焦距镜头 HP+系列固定焦距镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1.2英寸,C型安装镜头
  • 高达 2450 万像素、 2.74µm 像素大小的传感器
  • 焦距16mm至35mm
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号