您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

HP+系列固定焦距镜头

×
  • 1.2英寸,C型安装镜头
  • 高达 2450 万像素、 2.74µm 像素大小的传感器
  • 焦距16mm至35mm

TECHSPEC® HP+ 系列定焦镜头专为满足 工厂自动化 (FA) 和机器视觉的苛刻要求而设计,具有卓越的性能。专为 Sony 第四代 Pregius S™ 2450万像素 1.2” IMX530 和 IMX540 传感器设计。f/2.8的光圈提供增强的光透过量和高分辨率性能。TECHSPEC® HP+ 系列固定焦镜头采用 C 接口安装,配备锁定对焦和光圈环以防止意外调整,同时具有前置滤光片螺纹,方便集成标准光学滤光片。这些镜头非常适用于测量和计量、3D立体视觉和目标跟踪。

Edmund Optics 创立了一系列高性能光学设计(HP 系列家族),并为特定应用开发了三种定制的光机解决方案。这些镜头子系列利用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列:采用锁定凸轮对焦和光圈调整。这是这些光学设计中可调整度最高的版本,也是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HPi 系列: 简化的机械结构,具有固定光圈和紧凑的外壳。 通过 工业加固 缩小尺寸,降低成本,锁定焦点。
  • HPr 系列: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。通过稳定性加固 减少像素偏移,提高对焦稳定性。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号