您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UAV 系列定焦镜头

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 紧凑的无穷共轭镜头,主要适用于摄影测量
  • 焦距16mm、25mm和35mm
  • 1.2英寸,C接口镜头
  • 高达 2440 万像素、2.7微米像素尺寸传感器

TECHSPEC® UAV系列定焦镜头是专为第四代Sony Pregius 1.2英寸 IMX530 和 IMX540 传感器设计的紧凑、轻量级无穷共轭镜头,搭载在无人车辆和无人机上。这些镜头采用低地面分离距离(Ground Separation Distance,GSD)设计,以实现准确的测量结果,并提供16mm、25mm和35mm的焦距选项。f/2.8的光圈提供增强的光透过量和高分辨率性能。TECHSPEC® UAV+ 系列固定焦距镜头采用 C 接口安装,配备锁定对焦和光圈环,以防止不必要的调整,同时具有前置滤光片螺纹,方便集成标准 光学滤光片。这些镜头适用于无人机测绘与勘测、航拍成像和摄影测量等应用。

备注: 咨询有关OEM数量和价格的信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号