您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)

×
  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm

TECHSPEC® C 系列定焦短波红外(SWIR)镜头是紧凑轻便的镜头,作为TECHSPEC® SWIR系列定焦镜头的低成本替代品而设计。这款镜头配有大型光圈,并镀有针对900至1700nm波长范围优化的宽带AR膜,符合工厂自动化和检验的工作距离与分辨率要求。 为了在应用的目标光谱范围内获得最佳分辨率和性能,推荐使用SWIR机器视觉滤光片和短波红外(SWIR) LED 照明器。 TECHSPEC® C系列定焦短波红外(SWIR)镜头制造精度高,具有更高水平的成像性能和更低的镜头间差异,确保可以简单地安装到多个系统中。C系列镜头还提供优化的 可见光(VIS)可见光至近红外(VIS-NIR) 光谱范围性能,非常适合各种机器视觉、工厂自动化和自主应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号