您选择的产品已被添加至购物车

新品 相机

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

JAI Apex Cameras JAI Apex Cameras 新产品
  • High Color Fidelity and Spatial Precision versus Bayer Color Cameras
  • More Accurate Per-Pixel Color Values, Steeper Spectral Curves, Sharper Resolution
  • USB, GigE, and Medical Versions Available
JAI Fusion Cameras JAI Fusion Cameras 新产品
  • Multispectral Camera Designed with Multiple Sensors
  • Designed for 400 – 670nm and 740 – 1000nm Wavelengths
  • Backwards Compatible 10GigE Interface
JAI GO UV Cameras JAI GO UV Cameras 新产品
  • >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
  • Up to 8.1MP Resolution
  • Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
JAI GO-X Cameras JAI GO-X Cameras 新产品
  • Up to 12.3 MP Resolution
  • USB and GigE Versions Available
  • Longest Industry Warranty (6 Years)
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Lucid Vision Labs Triton2 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
  • 5.0 至 24.50 百万像素传感器
  • 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
  • IP67 防护等级,可选配镜头管
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 500 万像素分辨率,帧率至高 122FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑 ((23 x 44 x 74mm)、轻巧和坚固耐用的全金属设计
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 板级相机 新产品
  • 采用USB3视觉且符合GenICam
  • 超紧凑型M12 S接口板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 另有全封装版本可供选择
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机 新产品
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
  • 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口
Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机 新产品
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
  • 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
  • 板载图像处理和扩展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机 Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机 新产品
  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
  • 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
  • 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
最畅销产品
新产品
  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择
Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 新产品
  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
Basler ace2 GigE/5GigE 相机 Basler ace2 GigE/5GigE 相机 新产品
  • 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace GigE 相机
LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号