您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机

查看更多 Allied Vision
×
  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能

Allied Vision Alvium G5 GigE 以太网供电(PoE) 相机外形轻巧,将既定的 G5 GigE Vision 标准的优势与 Alvium 平台的灵活性相结合。在 ALVIUM® 技术的支持下,糖块式相机可在兼顾低能耗的同时提供高图像质量。T这些相机具有最新的工业标准硬件,可轻松集成到任何 USB3 Vision 或 GigE Vision 系统中,同时确保长期可用性和可靠性。通过精确的传感器对准、增强的清洁度、固定模式噪声校正和缺陷像素校正,可获得高达 2460 万像素的分辨率和高达 691 FPS 的帧率。Allied Vision Alvium G5 GigE 以太网供电(PoE) 相机在背板上有一个千兆以太网端口,多种黑白和彩色机型可选,镜头接口均为紧凑型糖块式 C-Mount 或 S-Mount 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号