您选择的产品已被添加至购物车

FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机

查看更多 FLIR
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
  • 500 万像素分辨率,帧率至高 122FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑 ((23 x 44 x 74mm)、轻巧和坚固耐用的全金属设计

FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机的设计结合了相机预处理功能,并支持Trigger-to-Image Reliability(T2IR)架构,可轻松集成到强大的成像系统中。这些相机支持 1、2.5 和 5GigE 以太网数据传输速度,并提供连拍模式,以高达 10Gb/s 的速度将捕捉到的图像储存到内存中。结合 500MB 的图像缓存,这样就能精确控制数据传输,并避免主机带宽负载过高。此外,这些相机还支持 Teledyne Spinnaker、Sapera LT SDK 和 GenICam 兼容软件包,在不更改应用软件的情况下,即可升级当前系统。FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机具有强大的散热控制和光隔离触发模块,用以简化外设并简化相机控制。这些相机是电子检测、食品加工、制药检测、运动分析和虚拟现实动作捕捉等高速自动化控制领域应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号