您选择的产品已被添加至购物车

FLIR Blackfly® S USB 3.1 板级相机

查看更多 FLIR
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Back
×
  • 采用USB3视觉且符合GenICam
  • 超紧凑型M12 S接口板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 另有全封装版本可供选择

FLIR Blackfly® S USB 3.1板级相机是超紧凑型高性能区域扫描相机,可集成到空间有限的系统中。这款 USB 3.1板级相机采用M12 S 接口相机安装座和配备最新的Pregius成像传感器,可获得无失真、高动态范围的图像。此外,这款相机支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR)架构,该架构是硬件和软件功能的组合,可在系统层面进行协同工作,帮助提高成像系统的可靠性并减少停机时间。FLIR Blackfly® S USB 3.1 板级相机符合GenlCam标准,以及USB3视觉标准。 这款相机可对曝光、增益、白平衡和色彩修正进行精密控制,是微阵列读取、荧光显微镜、无人机空中成像和高分辨率自动光学检测应用的理想之选。

请注意: 带有外露电子元件的板级相机适用于系统集成,可能不适合终端用户直接使用。 USB3缆线另售 FLIR’s 的Spinnaker软件开发工具包(SDK) 可供免费下载。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号