您选择的产品已被添加至购物车

激光器和激光器附件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Z-Laser 绿色可调焦二极管模块 Z-Laser 绿色可调焦二极管模块
  • IP67 等级的环境密封,带简易螺纹安装
  • 采用电器隔离的外壳
  • 可调焦,可选择高斯光束和均衡线
  • 5-30V直流电压适用范围,带反相保护
爱特蒙特光学® 无线功率与能量检测器 爱特蒙特光学® 无线功率与能量检测器 新产品
  • 蓝牙® 无线多合一检测器和仪表解决方案
  • 通过 Gentec-EO BLU 应用程序(适用于 iOSAndroid)或 PC 软件监控激光束属性
  • 连续使用长达 5 天的长电池寿命
  • 另外提供有线功率与能量检测器
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo 扫描振镜 Clearance
  • Dual Axis Scan Range of ±20°
  • 7mm Mirrors with Protected Silver Coating
  • Driven by Intuitive ScanMaster Designer Software
双轴向基于检流器的光电扫描仪 双轴向基于检流器的光电扫描仪 Clearance
  • 先进的光学位置检测设计
  • 移动磁体驱动器技术
  • 体积小巧,很容易整合
光纤耦合激光系统 光纤耦合激光系统 Clearance
  • 通过高亮度光纤输出功率
  • 适用于可见光和红外波段
  • 独立系统
  • 结构紧凑,热电制冷带强制风冷
红外 (IR) 手持式设备 红外 (IR) 手持式设备
最畅销产品
新产品 Clearance
  • 可查看IR光源并对准IR激光
  • 产生明亮的高对比度图像
  • 能与C接口透镜搭配使用
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号