您选择的产品已被添加至购物车

Z-Laser 绿色可调焦二极管模块

×
  • IP67 等级的环境密封,带简易螺纹安装
  • 采用电器隔离的外壳
  • 可调焦,可选择高斯光束和均衡线
  • 5-30V直流电压适用范围,带反相保护

HE版的绿色激光器属高端产品,通用性强,工作电压宽松,带反相保护功能,可输出高斯或均匀光束,也可输出简单的光斑。通过外置机械调整件可进行调焦,而不干涉光束输出。通过M12和M18的连接器可将电路单元固定。

应用范围包括机器视觉、各种材料处理、医药科学和自动化等工业用途。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号