您选择的产品已被添加至购物车

爱特蒙特光学® 无线功率与能量检测器

Edmund Optics® Wireless Power and Energy Detectors

×
  • 蓝牙® 无线多合一检测器和仪表解决方案
  • 通过 Gentec-EO BLU 应用程序(适用于 iOSAndroid)或 PC 软件监控激光束属性
  • 连续使用长达 5 天的长电池寿命
  • 另外提供有线功率与能量检测器

爱特蒙特光学® 无线功率与能量检测器将检测器和仪表与蓝牙® 技术相结合,为激光束分析提供方便的一体化解决方案。这些检测器可通过 Gentec-EO BLU 应用程序(适用于 iOSAndroid)或通过带有蓝牙接收器和 PC-Gentec- EO 软件的电脑进行操作。测量距离检测器最远可达 30 米,具体取决于物理环境,其性能与有线检测器/仪表组合相同。爱特蒙特光学® 无线功率与能量检测器兼容高达 300W 的入射光束功率,非常适合希望通过减少电缆和设备数量来简化激光测量设置的实验室。这些检测器的电池续航时间长达 5 天,可通过 USB 充电。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号