您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

红外 (IR) 手持式设备

Infrared Viewer (350-1350nm), #36-083

Infrared Viewer (350-1350nm), #36-083 Infrared Viewer (350-1550nm), #36-084
×
  • 可查看IR光源并对准IR激光
  • 产生明亮的高对比度图像
  • 能与C接口透镜搭配使用

红外 (IR) 手持式设备使用专属的高分辨率图像转换器和光电阴极装置来显示红外线照射产生的可见图像。通过所含的物镜和目镜,可以清晰看到明亮的绿色图像。对于近距离应用或检测应用,可以在我们生产的多种C接口成像透镜中任择其一来更换物镜。通过手柄底座上的¼-20接口,可以轻松调整位置并提高实用性。红外 (IR) 手持式设备使用坚固的聚碳酸酯和铝制造而成。两种型号都具有暂时设置和永久设置,还包含物镜与目镜、电池以及方便实用的储存盒。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号