您选择的产品已被添加至购物车

红外波段

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
锗IR非球面透镜 锗IR非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供衍射极限的性能
  • 有多种膜层可供选择
  • 可提供完整的设计数据
锗IR混合非球面透镜 锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses 硒化锌(ZnSe)非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项
硒化锌红外非球面镜片 硒化锌红外非球面镜片
  • 硒化锌材质
  • 几近衍射极限
硅非球面透镜 硅非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 性能达到衍射极限
  • 具有低密度及低色散
  • 是重量敏感型红外应用的最佳选择
  • 提供 BBAR (1650-3000nm) 或中波红外 (3000-5000nm) 增透镀膜
LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜 LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜
  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选
TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses 氟化钙(CaF2) 非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 提供 266nm 或 4μm 的设计波长选项
  • 在 200nm 到 7μm 范围内具有高透射率
  • 经金刚石车削处理,具有很高的表面精度
  • 真空 UV 级 CaF2 基片
ISP Optics 硅非球面透镜 ISP Optics 硅非球面透镜 新产品
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 衍射极限性能
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
ISP Optics 硒化锌非球面透镜 ISP Optics 硒化锌非球面透镜
  • 专为 1-12µm 之间的小光斑设计
  • 覆盖 1-12µm 的近红外到长波红外的BBAR镀膜
  • 低吸收和低色散
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号