您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

氟化钙(CaF2) 非球面透镜

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
  • 提供 266nm 或 4μm 的设计波长选项
  • 在 200nm 到 7μm 范围内具有高透射率
  • 经金刚石车削处理,具有很高的表面精度
  • 真空 UV 级 CaF2 基片

TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 非球面透镜在紫外 (UV) 到红外 (IR), 的波长范围 (涵盖 200nm 到7μm) 内具有高透射率。凭借氟化钙很低的折射率,可以在无增透膜的情况下,对这些经金刚石车削处理的非球面透镜进行集成,以实现最小的菲涅尔反射损失。与其他氟化物基片相比,氟化钙还具有很低的溶解度与超高的硬度,因此这些非球面透镜可在恶劣环境中使用。TECHSPEC 氟化钙(CaF2) 非球面透镜提供两种设计,一种适用于 Nd:YAG、准分子激光以及设计波长为 266nm 的其他 UV 应用,另一种适用于光谱、中波 IR (MWIR) 热成像以及设计波长为 4μm 的其他 IR 应用。

如需采用自定义设计或镀膜选项的氟化钙非球面透镜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号