您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

低矮型磁性底座

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases #18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric #19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric
×
  • 可开/关磁力便于放置在实验台上
  • 低矮型 20mm 高度
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台

TECHSPEC® 低矮型磁性底座是将台式系统组件和子组件轻松放置在实验桌上任何位置的理想选择。这些磁性底座作为 TECHSPEC 调整台的配套补充,高度仅为20mm,可以轻松地进行整合而无需补偿其他光学器件和子组件的高度。 提供49或196N的可切换磁铁可以轻松地将子组件固定在原地,并在不再需要时将其移除。TECHSPEC 低矮型磁性底座与我们的 TECHSPEC 调整台孔型相同,使其成为实验台系统搭建的理想部件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号