您选择的产品已被添加至购物车

底台和底座

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×

大型底座

铝合金材料,黑色阳极氧化,加硬膜保护,尺寸规格为13"宽x 18"长 x ½"厚, Sorbothane®脚垫以及¾"螺孔,重量12lbs.

小块底座

具有牢固保护层的氧黑铝制装配平台,尺寸规格为13"宽 x 11"长 x ½"厚。一个¾"-16垂直螺纹孔,一个¼"-20中心螺纹孔。其它的¼"-20螺孔分别在:4个螺孔在3.15"x3.15"处,12个螺孔在9" x 11"周长上分布,and 12 on 1" (9" x 11") 。

圆形底座

沉稳,重量为17lbs, 锌合金材料,直径8英寸,2- ½"高,中心有¾"螺孔。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号