您选择的产品已被添加至购物车

90°翻转安装座

90° Flip Mount

90° Flip Mount

90° Flip Mount Closed Flip Mount with Optical Mount and Mounting Post Open Flip Mount with Optical Mount and Mounting Post
×
  • 25.4mm的安装厚度保持了简单一致的安装高度
  • <100µrad 角度重复精度
  • 可提供英制或公制安装螺纹

90°翻转安装座非常适合于在光路内外轻松翻转安装的光学器件。 <100µrad 角度重复精度有助于确保安装的光学器件在反复调整安装位置后保持相对于光路的对准。 这些翻转安装座同时具有内螺纹和沉孔安装孔,以增加通用性。 90°翻转安装座的设计厚度为25.4毫米(1英寸),以便在安装到 光学接杆上时保持光学元件之间简单而一致的操作高度。 安装孔有公制(M4tap 和 M4 沉孔,内部为 M6 螺纹)或英制(8/32tap 和 8/32 沉孔,内部为¼-20 螺纹)两种选择,可适应任何台式光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号