您选择的产品已被添加至购物车

调整架台

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122 Deluxe Adjustable 1/4-20 Mounting Plate, #54-123 3/4 #54-122 +1
×
  • 备有标准和豪华版本可供选择
  • ¼-20支架
  • 与我们最受欢迎的调整架兼容

#54-122调整架台可用于固定各款相机、镜头、显微镜和灯管。可使用¼-20锁定螺钉轻松固定组件。尺寸规格为2.8英寸 x 2.0英寸 x 0.45英寸(长 x 宽 x 厚)。

#54-123豪华版的底座采用同款的¼-20螺钉,但包含一个托架和齿轮调整设备,可进行倾斜调节。托架和齿轮的行程为2英寸。尺寸规格为3.8英寸 x 2.52英寸 x 1.5英寸(长 x 宽 x 厚)。

#54-124接杆适配器可以用来连接接口,专为连接¾英寸的杆而设计。可进行倾斜调节。您需要使用本产品才可固定我们的毫米 (#39-357) 和50毫米 (#03-609)通孔托架和齿轮调整设备和我们的¼-20调整设备。适配器的长度为7英寸。接杆的尺寸规格为4英寸 x 0.75英寸(长 x 直径)。

所有适配器均与以下各种调整架兼容:折臂式调整架标准调整架滚珠调整架

#54-123
#54-123
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号