您选择的产品已被添加至购物车

五角棱镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
采用C接口的五角棱镜 采用C接口的五角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 适用于视觉/视频方面
  • 轻松地固定到我们的C接口组件
N-BK7五棱镜 N-BK7五棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 另外也备有其他五棱镜
UV熔融石英五棱镜 UV熔融石英五棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将光路转折90°
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 也可选择其它规格的五棱镜
五棱镜分光器 五棱镜分光器
  • 50%反射/50%透射
  • 光束偏差对对准不敏感
  • 专为可视波长设计

五角棱镜可界定光学系统的直角。五角棱镜可创建带90°光线偏差的右旋性图像。五角棱镜是一个五面棱镜,稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响。爱特蒙特光学提供各种五角棱镜,从而在紫外光、可见光或红外光谱内实现最佳性能。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种棱镜。爱特蒙特光学提供封装版或未封装版的棱镜,或采用N-BK7或UV熔融石英基片的棱镜。采用C接口的五角棱镜能够轻松地与C接口系统整合。这些棱镜采用C接口母孔径来固定黑色阳极氧化的铝制外壳。N-BK7五角棱镜适合用于可见光谱方面的应用,备有多种尺寸或增透膜可供选择,其中包括MgF2或VIS 0°。UV熔融石英五棱镜也有无镀膜版,或UV-AR增透膜版。UV熔融石英五棱镜适合用在紫外光、可见光或近红外光谱等方面的应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号