您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

采用C接口的五角棱镜

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 适用于视觉/视频方面
  • 轻松地固定到我们的C接口组件

专门设计与C接口兼容的硬件配合使用,我们的TECHSPEC® 采用C接口的五角棱镜可快速且轻松地固定到相关硬件。TECHSPEC® N-BK7五角棱镜采用C接口母孔径牢固地固定黑色阳极氧化的铝制外壳。可应用在空间比较狭小又需要90度光线偏差的视觉/视频成像系统。另外,入射面和出射面(孔径)都镀有增透涂层来提高透射率,从而降低二次成像效应。具有可稍候才安装的¼-20螺孔,位于底部。

五角棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。反射面镀铝膜以提高效率。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的最佳光学工具。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号