您选择的产品已被添加至购物车

五棱镜分光器

×
  • 50%反射/50%透射
  • 光束偏差对对准不敏感
  • 专为可视波长设计

五棱镜分光器通过将一个精确五棱镜和一个楔形棱镜胶合构建,并在其中一个传统反射表面上使用了适当的干涉覆膜。由于五棱镜的轻微移动不会影响到光线反射的真正直角,因此透射和反射光线之间的偏差高度可控,并且变动不会超过10弧秒。

备注:输出光束被部分偏振。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号