您选择的产品已被添加至购物车

立方体

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
宽带非偏振分光棱镜 宽带非偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 低偏振依赖: |Ts-Tp|<6%
  • 使用高容差直角棱镜构建而成
  • 镀宽带增透膜(BBAR),提高了效率
  • 同时提供C接口的可视及NIR分光棱镜
宽带偏振分光棱镜 宽带偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 500:1 消光比
  • 防反射覆膜,实现每个表面的反射率<0.5%
非偏振同轴立方体分光镜 非偏振同轴立方体分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可大大减少眩光和干扰
  • 反射/透过比率为 50/50
  • 非常适用于同轴照明
C接口立方体分光棱镜 C接口立方体分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简化安装和准直
  • 标准C接口内螺纹孔
  • 可选标准和非偏振分光镜
  • 提供其它C接口分光器滤光器以及反射镜
激光谱线高能量偏振立方分光镜 激光谱线高能量偏振立方分光镜
  • 接触式接合,可提高损伤阈值
  • P偏振光的透射率大于96%
  • 高消光比,比率大于1,000:1
激光线非偏振分光棱镜 激光线非偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • S偏振和P偏振的透射差异<3%
  • 入口和出口面的抗反射镀膜 <0.25%
  • 兼容Nd:YAG和HeNe激光
激光偏振分光棱镜 激光偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高消光比
横向位移分光器 横向位移分光器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供可视及NIR镀膜选择
  • 简化台式布局
  • 将入射光束分割成两个平行位移的光束
五棱镜分光器 五棱镜分光器
  • 50%反射/50%透射
  • 光束偏差对对准不敏感
  • 专为可视波长设计
标准分光棱镜 标准分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 镀多层介质膜
  • 可选 30/70、70/30 或 50/50 分光比率
  • 非常适合对偏振不敏感的应用
同轴照明立方体分光镜 同轴照明立方体分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 大大减少眩光和干扰
  • 30/70 反射/透过比率
  • 非常适用于同轴照明
  • 另有 标准立方体分光镜 可供选择
金属线栅偏振分光镜 金属线栅偏振分光镜
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现高对比度
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现低色差
  • 非准直光源应用的理想之选

立方分光镜是一种常用于生命科学或激光应用的分光镜。立方分光镜的功能包括将入射光分割到两个不同光的元件。立方分光镜是一种既耐用又易于安装的分光镜,而且它具有相同的光学路径长度。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种款式的立方分光镜。爱特蒙特光学的立方分光镜能为可见光和红外线 (IR) 光谱提供最佳性能,而其增透膜形式的设计则能够应用于广泛采用的激光波长或波长范围。应用于多种照明或讲词提示装置组件的标准立方分光镜会按照总体强度百分比来分割光线。偏振立方分光镜适用于半导体或光子学仪器,功能包括将非偏振光分至S偏振和P偏振。非偏振立方分光镜可以在不影响入射光的偏振状态的情况下对光线进行分割。通过使用各种棱镜夹持器或立方分光镜,用户即可轻松地将爱特蒙特光学的立方分光镜整合到某个光学系统。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号