您选择的产品已被添加至购物车
什么是分光镜?
Edmund Optics Inc.

什么是分光镜?

Shop Beamsplitters

分光镜结构 | 分光镜的类型

分光镜是用于将入射光以指定比率分割为两条不同光束的光学组件。此外,可以使用分光镜反过来将两条不同光束组合成单一光束。根据结构,通常可以将分光镜分类为立方体分光镜或平板分光镜(表 1)。

表 1:立方体分光镜与平板分光镜的对比
立方体分光镜平板分光镜
Cube Beamsplitter
图 1:立方体分光镜
Plate Beamsplitter
图 2: 平板分光镜

立方体分光镜 使用两个典型的直角棱镜构建而成(图 1)。其中一个棱镜的斜边表面有镀膜,两个棱镜胶合在一起构成立方体。为避免损坏胶合层,建议光线透射到具有镀膜的棱镜中,该棱镜的底面通常有参考标记。

平板分光镜 由薄而平的玻璃板构成,其基片的外表面上具有镀膜(图 2)。大多数平板分光镜的内表面具有增透膜,以减少多余的菲涅尔反射。平板分光镜通常设计为采用 45° 的入射角。对于折射率为 1.5 且入射角为 45° 的基片而言,光束位移距离 (d) 可使用图 2 的方程式近似表示。

表 2:分光镜结构
 优点缺点
立方体分光镜
  • 与 0° 入射角轻松集成
  • 无光束位移
  • 透射与反射光路长度相等
  • 缩短系统的光路
  • 沉重坚固的玻璃结构
  • 制造大尺寸很难且价格更高
平板分光镜
  • 重量轻
  • 价格相对实惠
  • 易于制造大尺寸
  • 透射与反射光路长度不同
  • 透射光的光束位移(请参见图 2)
  • 采用 45° 入射角可能需要更长的对齐时间
Cube Beamsplitter Setup

分光镜的类型

标准分光镜常与诸如自然光源或多色光源等非偏振光源搭配使用,用于偏振状态不重要的应用中。它们经过精心设计,能以未指定偏振趋势的特定反射/透射 (R/T) 比率来分割非偏振光。

偏振分光镜 经过精心设计,可将光分割为反射的 S 偏振光束和透射的 P 偏振光束。它们可以用于以 50/50 的比率分割非偏振光,或者用于诸如光学隔离等偏振分离应用(图 3)。

Polarizing Beamsplitter
图 3:偏振分光镜

非偏振分光镜能以特定的 R/T 比率对光进行分割,同时保持入射光的原始偏振状态。例如,若使用比率为 50/50 的非偏振分光镜,会依照设计比率对透射的 P 偏振与 S 偏振状态以及反射的 P 偏振与 S 偏振状态进行分割。这些分光镜非常适用于在使用偏振光的应用中保持偏振(图 4)。

Non-Polarizing Beamsplitter
图 4: 非偏振分光镜

二向色性分光镜根据波长对光进行分割。我们提供的选件从专为特定激光波长而设计的激光光束合束器,到用于分割可见光与红外光的宽带热反射镜和冷反射镜,不一而足。此类分光镜常用于荧光应用。

本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号