您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C接口立方体分光棱镜

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
  • 简化安装和准直
  • 标准C接口内螺纹孔
  • 可选标准和非偏振分光镜
  • 提供其它C接口分光器滤光器以及反射镜

TECHSPEC® C接口立方体分光棱镜可轻松集成到系统中,搭配标准现货组件。外壳尺寸为50mm高 x 38mm长 x 38mm宽,带有四个C接口(1"x32 TPI)内螺纹孔。附带一个带有螺纹的光圈盖子,用于封闭未使用的端口。底座上有一个¼-20 中心螺纹孔,用于将其连接到接杆上。

C接口标准立方体分光棱镜镀有适用于可见光波长的镀膜,并拥有MgF2 增透膜镀膜表面. C接口可见光非偏振分光棱镜适用于430 670nm波长范围,C接口NIR非偏振分光棱镜适用于720 - 1080nm波长范围。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号