您选择的产品已被添加至购物车

SM Lens Tube Drop-In Mounts from Edmund Optics

SM Lens Tube Drop-In Mounts from Edmund Optics expand the mounting diameter capability of SM1 threaded lens tubes from 25.0/25.4mm diameter optics to 5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, and 19.05mm.

本内容对您是否有用?

产品概述

}
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号