您选择的产品已被添加至购物车
 
  • 复杂

    工业性
    加固

    •  精简并简化机械件以防止焦点或 f/# 变化
    •  在工业应用中实现了真正的“智能化”
    •  比传统的定焦镜头更具有成本效益
     
  • 振动

    稳定性
    加固

    •  最大限度地减少冲击和振动后的像素偏移
    •  简化焦点的牢固机械结构
    •  用胶水固定元件以保持光学稳定性
     
  • 入口防护性
    加固

    •  封闭在一个防风雨的组件中
    •  防水和防尘(IPX7 和 IPX9K)
    •  可密封到相机中
     
  • 温度

    无热化
    加固

    •  热膨胀和热失焦的被动补偿
    •  消除了因温度变化而重新聚焦的需求
    •  减少冲击和振动的有害影响
     

恶劣环境

加固镜头 的设计旨在能够承受恶劣环境下最苛刻的应用。工业性加固 可经受住冲击和振动。防护性加固 通过密封使组件免于受潮。稳定性加固 不仅可以防止冲击和振动损坏,还可以保持光学指向稳定性的位置精度和重复性。无热化加固 消除了由于应用环境的操作温度波动而导致的性能变化。

您是否需要一个定制的、加固的解决方案来满足苛刻的应用?

无论您是需要依图加工定制成像镜头,还是根据特定功能要求设计的定制镜头,我们的工程师都能提供理想的解决方案,以满足最细微的成像应用的独特性和挑战性要求。凭借我们全方位的内部制造能力,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 致力于在每一个步骤中提供最佳的解决方案。

了解详情  
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号