您选择的产品已被添加至购物车
Water Lens
 

入口防护

加固

  •  封闭在一个防风雨的组件中
  •  防水和防尘(IPX7 和 IPX9K)
  •  可密封到相机中

入口防护是一种加固方式,保护成像镜头和其他工业部件不被各种类型的固体颗粒和液体侵入或进入,以免造成内部损坏或性能下降。国际电工委员会(IEC)为一个部件所提供的几种不同类型的入口保护提供测试方法和半定量、半定性的认证。

Edmund Optics® 入口防护性加固加固镜头

  • 高达 2/3"、C-Mount 镜头
  • C 系列定焦镜头的防水版本(Cw)
  • 符合 IPX7 和 IPX9K 的IEC入侵保护等级
  • 设计用于消除对保护性镜头盖的需求
HEO 系列 M12 镜头
  • 高达1/2"、S-Mount镜头
  • 高达120万像素、5µm像素大小的传感器
  • 恶劣环境光学 (HEO®) 防水镜头
  • 焦距 2.2mm 至 8mm

您是否需要一个定制的、加固的解决方案来满足苛刻的应用?

无论您是需要依图加工定制成像镜头,还是根据特定功能要求设计的定制镜头,我们的工程师都能提供理想的解决方案,以满足最细微的成像应用的独特性和挑战性要求。凭借我们全方位的内部制造能力,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 致力于在每一个步骤中提供最佳的解决方案。

了解详情  

想了解更多关于入口防护性加固的信息?

 

成像镜头加固

阅读
 

防护性加固镜头白皮书

下载

复杂性

工业性 

振动

稳定性 

温度

无热化 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号