您选择的产品已被添加至购物车
工业镜头
 

工业性

加固

  •   精简并简化机械件以防止焦点或 f/# 变化
  •   在工业应用中实现了真正的“智能化”
  •   比传统的定焦镜头更具有成本效益

通过工业加固,成像镜头被简化和精简,使其比标准产品版本更具成本效益,是智能化仪器和 OEM 应用集成的理想选择。工业性加固型镜头的设计可以经受住冲击和振动,避免镜头损坏或因消除复杂的可移动部件而改变焦点或 f/#。

具有复杂结构和可调节虹膜式光圈的标准镜头和具有简单结构的工业性加固镜头的对比。
具有复杂结构和可调节虹膜式光圈的标准镜头和具有简单结构的工业性加固镜头的对比。

具有复杂结构和可调节虹膜式光圈的标准镜头和具有简单结构的工业性加固镜头的对比。

可调光圈换成了固定光圈光阑,笨重的基于镜筒的对焦机构被替换为单螺纹和钢制锁环。这些修改也是其他类型的加固和提高产品使用寿命的基础。工业性加固型镜头是工厂自动化环境的理想选择,在这种环境中,视觉系统会受到反复加速和运动的影响。

Edmund Optics® 工业性加固镜头

UCi 系列定焦镜头
  • 高达1/1.8",C-接口,S-接口镜头
  • 高达 1200 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • 是 UC 系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 焦距 4mm 至 35mm
Ci系列定焦镜头
  • 高达 2/3"、C-Mount 镜头
  • 高达750万像素、2.8µm像素大小的传感器
  • 是 C 系列镜头的仪表(Ci)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 焦距 3.5mm 至 50mm
HRi 系列定焦镜头
  • 2/3", C-Mount 镜头
  • 高达 900 万像素、1.85µm像素大小的传感器
  • 是 HR 系列镜头的加固(HRr)设计(50g 冲击),单个光学元件均被胶合固定。
  • 焦距 8.5mm 至 12mm
HPi 系列定焦镜头
  • 1.1", C-Mount镜头
  • 高达 2000 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 焦距 16mm 至 50mm
<

您是否需要一个定制的、加固的解决方案来满足苛刻的应用?

无论您是需要依图加工定制成像镜头,还是根据特定功能要求设计的定制镜头,我们的工程师都能提供理想的解决方案,以满足最细微的成像应用的独特性和挑战性要求。凭借我们全方位的内部制造能力,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 致力于在每一个步骤中提供最佳的解决方案。

了解详情  

想了解更多关于工业加固的信息?

 

成像镜头加固

阅读
 

成像镜头加固白皮书

下载
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号