您选择的产品已被添加至购物车
Athermal
 

无热化

加固

      •   设计用于在广泛的温度范围内保持高分辨率
      •   覆盖高达 1.1” 的各类传感器
      •   被动无热化的光热稳定性

所有物质会随着温度的变化而膨胀或收缩。在镜头中,这意味着焦点会随着温度的变化而漂移。高性能的视觉系统需要经过加固的无热化成像镜头来补偿这一现象。无热化可以是主动或被动的,每种类型都有其优点。有关无热化的更多信息可以在参考 《被动无热化设计的介绍》一文。

TECHSPEC® 无热化成像镜头 是 Edmund Optics 联合 Ruda-Cardinal 公司合作开发的无热化成像镜头成果,Ruda-Cardinal 公司是光学工程领域的领导者,专门从事尖端光学系统的设计和开发。通过共同努力,该镜头得以快速可靠地开发,旨在满足广泛的应用需求,同时考虑到经济性、可用性和批量生产。

当环境工作温度从 -10°C 变化到 50°C 时, 上图所示的无热化镜头设计的最佳焦点也会发生变化。下图所示的无热化镜头设计可以避免这种温度的变化。此动画并非按比例制作的。
当环境工作温度从 -10°C 变化到 50°C 时, 上图所示的无热化镜头设计的最佳焦点也会发生变化。下图所示的无热化镜头设计可以避免这种温度的变化。此动画并非按比例制作的。

爱特蒙特光学 (Edmund Optics® )无热化加固镜头

  • 设计用于在广泛的温度范围内保持高分辨率
  • 针对冲击和振动环境进行了加固处理
  • 高达 1.1” 的传感器覆盖范围
  • 被动无热化的光热稳定性
  • 荣获 2022年 VSD 创新者奖银奖兼获 2022年 Inspect Award 提名

需要一个定制的、加固的解决方案来满足苛刻的应用?

无论你是需要依图加工定制成像镜头,还是根据特定功能要求设计的定制镜头,我们的工程师都能提供理想的解决方案,以满足最细微的成像应用的独特性和挑战性要求。凭借我们全面的内部制造能力,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 致力于在每一个步骤中提供最佳的解决方案。

了解详情  

想了解更多关于无热化加固的信息?

 

无热化加固

阅读
 

被动无热化的介绍

阅读
 

光学基底的热性能

阅读

复杂性

工业性 

振动

稳定性 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号