您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

HPi 系列定焦镜头

TECHSPEC HPi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HPi Series Fixed Focal Length Lenses 16mm HPi Series Fixed Focal Length Lens 25mm HPi Series Lens 35mm FL HPi Series Lens
×
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 加固 (HPr) 设计 可供选择

TECHSPEC® HPi 系列定焦镜头可提供与具有简化设计的 TECHSPEC HP 系列镜头相同的高分辨率性能。简化的机械设计可实现更小巧的尺寸,并降低成本和重量,因此非常适用于 OEM 批量应用。TECHSPEC HPi 系列定焦镜头具有各种不同的固定光圈版本和可调节对焦功能,能提供工业应用所需简易性和灵活性的理想组合。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HP 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列 : 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。.
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号