您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

荧光滤光片套件

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
  • 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
  • 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
  • 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
  • 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体

TECHSPEC®荧光滤光片套件在装入荧光显微镜后可明显提高图像的清晰度。通带的高透射率保证了成像亮度,而截止带的深截止则确保了将不需要的光信号滤除在探测器以外。这种滤光片所呈像的信噪比比使用通常使用的阶梯滤光片高。此系列滤光片套件可用于常见的荧光方面的应用。

荧光滤波片组件包含一个做为激发用的TECHSPEC®荧光带通滤波片和一个做为发射用的TECHSPEC®二向色片。带有荧光团的滤波片组件是常用的,每个套件可兼容的荧光团的完整列表, 请参阅荧光团和适合荧光显微镜的滤波片。我们的带有荧光团的滤波片组件是常用的。有预置安装到Olympus or Nikon 滤波片架的TECHSPEC®荧光滤波片组件可以获得。

技术信息

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号