您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

未封装版 OD 4.0 带通滤光

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
  • 中心波长从 365 至 1550nm
  • 提供 10、25 或 50nm 的半峰全宽选件
  • 透射率高,具有深截止能力
  • 还提供封装版 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm50nm 的带通滤光片

TECHSPEC®未封装版 OD 4.0 带通滤光片提供 10、25 或 50nm 的半峰全宽 (FWHM) 选件。窄带 10nm 带通滤光片非常适用于激光线分离、火焰光谱法或化学检测应用。宽带 25 和 50nm 滤光片用于各种生命科学与机器视觉应用,包括防止荧光团褪色和提高成像系统的信噪比。TECHSPEC 未封装版 OD 4.0 带通滤光片经过精心设计,具有 365 至 1550nm 的中心波长,涵盖常见的激光线和光谱线,能在通带范围外提供 OD 4.0 截止能力。12.5 和 25mm 的标准直径便于集成到台式光学系统或生命科学仪器中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号