您选择的产品已被添加至购物车

热反射镜

Hot Mirrors

×
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

这些反射镜提供两种入射角,即0°和45°,适合用于减低红外线辐射生成的有害热量。多层介电膜层可透射85%的可见光,同时可反射超过90%的近红外光和红外光,使其成为投影系统的理想选择,因热量聚集可造成系统损坏。这些热反射镜由BOROFLOAT® 玻璃制作而成,并可按照任何应用所需的尺寸切割。

注意: 使用高功率照明时,建议使用空气制冷。

反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光及反射近红外。使用热反射镜可以减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号