您选择的产品已被添加至购物车

带集成液体透镜的成像镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头 MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 集成液态镜头以便快速聚焦
  • 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
  • 在整个工作距离范围内保持远心度
Dynamic Focus VZM™ Lens 动态调焦VZM™镜头
  • 成液态镜头,可进行电动调焦
  • 可以在不改变工作距离的情况下调整放大倍率
  • 克服景深限制
液态透镜Cx 系列定焦镜头 液态透镜Cx 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供动态自动对焦
  • 12mm至50mm的焦距
LT 系列定焦镜头 LT 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 1.1",C接口镜头
  • 高达1200万像素,3.45µm像素大小的传感器
  • 整合液态镜头用于动态自动对焦
  • 液态可调镜头最大化了其分辨率,范围和聚焦速度
  • 焦距12毫米至25毫米
液态透镜 M12 成像镜头 液态透镜 M12 成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达1/1.8",S接口镜头
  • 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供快速自动对焦
  • 6毫米至16毫米的焦距
液态镜头 CF 物镜 液态镜头 CF 物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 集成液态镜头调焦
  • 外形紧凑的轻巧物镜
  • 经过优化,适用于长工作距离
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机
  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动
PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机 PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机
  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机 IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机
  • 紧凑型 M12 S 接口板级相机
  • 集成式液态镜头控制
  • 基于软件的自动对焦功能
Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机 Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机
  • 是评估和探索液态透镜技术的理想选择
  • 通过 USB 的 AF 实验室软件轻松地进行驱动
  • 与 TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列M12 镜头配套可即插即用
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号