您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头

×
  • 集成液态镜头以便快速聚焦
  • 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
  • 在整个工作距离范围内保持远心度

TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头结合了远心镜头的功能和液态镜头的灵活性。这些镜头结合了远心镜头的独特功能,消除了视差(或透视)错误,液态镜头使其能够以电子方式控制聚焦。这种组合能快速调整工具距离,同时保持在整个工作距离范围内的远心度、失真度和图像性能。TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头适合用于需要快速调整景深的计量、测量和定位应用。

液态镜头用于聚焦远心镜头时,曲率会发生变化。随着曲率的改变,镜头后端(入射到图像传感器上)的光线角度也会出现微弱改变。因此,当液态镜头重新聚焦到镜头上时,视场会在工作距离范围内出现细微变化。但是,前面(物方)光线角度不受液态镜头曲率变化的影响,使得远心镜头能够在整个工作距离范围内保持远心度。

注意: Hirose 电缆和液态镜头驱动器 需另购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号