您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

液态透镜Cx 系列定焦镜头

×
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供动态自动对焦
  • 12mm至50mm的焦距

TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列定焦镜头具有集成的液态透镜,提供快速自动对焦解决方案。将我们的高分辨率光学设计与液态透镜结合在一起,以实现快速的电子聚焦和卓越的图像性能。C 接口设计简化了对机器视觉和工厂自动化应用的集成。TECHSPEC&reg液态透镜 Cx 系列定焦镜头采用模块化 3 件式外壳设计,以方便存取并更换集成的液态透镜。如需了解更多文档信息或有关装配简便性和设计支持的问题,请查阅我们的快速入门指南、透镜手册或联系技术支持.

注意: 除非使用的相机具有液态镜头控制功能,否则需要使用驱动器和软件才能运行,两者必须另购。电子元件开发套件 (#12-250) 中包含各种驱动器和软件。若不需要软件,也可以另购各驱动器 (#12-247#12-248#12-249)。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的4种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦.
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液态透镜 Cx 系列: 集成液态透镜设计以便快速自动对焦.
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号