您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG 谐波分离器

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
  • 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
  • 分光镜镀膜透射率 >95%
  • λ/10 熔融石英基片

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。第一表面上的分光镜镀膜至少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以最大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供 45° 和 0° 入射角选项。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得最佳灵活性.

请注意: 我们发布的该系列产品的损伤阈值都是相互独立测试的。当使用这些产品时的入射光束超过 1 个时,系统的损伤阈值会受到负面影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号