您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

超快谐波分离器

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
  • 用于分离超快谐波波长
  • 采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜
  • 波前畸变小于 λ/10
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计

TECHSPEC® 超快谐波分离器也称为超快谐波分光镜,用于反射飞秒激光的二次或三次谐波,同时透射基波脉冲。反射性表面经过特定设计,具有高反射率和 ±20fs2 的低 GDD,可最大限度降低脉冲散射率。后表面具有增透膜,以提高光线基波的透射率。TECHSPEC 超快谐波分离器可提供很低的波前畸变,并采用 10-5 表面质量的高质量纤薄 UV 熔融石英基片。提供旨在对 800nm 和 1030nm(Ti:Sapphire 和 Yb:doped 光纤)激光的谐波进行分离的设计。

若您的应用需要专为自定义波长而设计的超快谐波分离器,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号