您选择的产品已被添加至购物车

Clearance Laser Optics

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

261.4nm 激光器用光学元件 261.4nm 激光器用光学元件
双轴向基于检流器的光电扫描仪 双轴向基于检流器的光电扫描仪 Clearance
  • 先进的光学位置检测设计
  • 移动磁体驱动器技术
  • 体积小巧,很容易整合
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo 扫描振镜 Clearance
  • Dual Axis Scan Range of ±20°
  • 7mm Mirrors with Protected Silver Coating
  • Driven by Intuitive ScanMaster Designer Software
Cailabs Canunda-Axicons Cailabs Canunda 锥透镜 Clearance
  • 通过反射式设计产生高功率贝塞尔光束
  • 可消除超快激光应用的色散
  • 提供多种锥透镜角度和镀膜选件
  • 包括制造商的规格合格证书
Nd:YAG 激光谱线反射镜 Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses 激光聚焦单片透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 封装版 N-BK7 透镜易于集成到激光系统中
  • 正焦距从 60mm 到 120mm
  • 镀增透膜在 532nm 和 1064nm 下反射最小
Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜) Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)
  • 激光扫描应用的理想选择
  • 整个扫描区域达到衍射极限以及波前误差小
  • 长工作距离和大扫描区域
  • 另有 电流计扩束镜激光器 可供选择
2μm 激光反射镜 2μm 激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
  • 专门设计用于钬和铥激光源
  • λ/7 表面精度
科研级变倍扩束镜(RVBX) 科研级变倍扩束镜(RVBX)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
有柄激光反射镜 有柄激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 标准激光波长下>99%的反射率
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • 另有 TECHSPEC 宽带介质膜 金属镀膜 版本的有柄反射镜
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号