您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)

×
  • 激光扫描应用的理想选择
  • 整个扫描区域达到衍射极限以及波前误差小
  • 长工作距离和大扫描区域
  • 另有 电流计扩束镜激光器 可供选择

Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)的设计旨在为扫描系统的像面提供平场,并与 电流计扩束镜激光器 配套使用。 这些 F-Theta 透镜具有紧凑的外形,提供高达 273mm 的宽焦距范围,以及最大 扫描范围大,最大 164mm(X)x 164mm(Y)的大扫描区域。 这些透镜针对常见的光纤激光和 Nd:YAG 基波或二次谐波进行了优化,设计波长为532纳米和1064纳米,带有通用安装螺纹,便于集成到振镜系统中。Edmund Optics® F-Theta 透镜是激光扫描和激光加工应用(包括激光打标、雕刻、切割、钻孔和3D建模)经济高效的解决方案。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号