您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

HP 系列定焦镜头

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning
×
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高性能C接口镜头
  • 焦距8毫米至50毫米

TECHSPEC® HP 系列定焦镜头专为应对工厂自动化 (FA) 和机器视觉 (MV) 应用的严苛需求而设计。此系列中的 8mm、12mm、16mm、25mm 和 35mm 镜头均兼容 1” 和 1.1” 传感器,而 50mm 镜头则兼容高达 4/3” 传感器. 其 f/1.8 和 f/2.8 光圈可提供更高的光通量以及很高的分辨率性能。 TECHSPEC® HP 系列定焦镜头采用 C 接口,具有锁定对焦和虹膜环以避免不必要的调节,并具有前滤光片螺纹以集成标准的光学滤光片。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HP 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。.
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。

技术信息

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号