您选择的产品已被添加至购物车

玻璃涡旋相位板上的HOLO/OR聚合物

×
  • 将高斯光束转换为环形能量环
  • 用于488、515和532纳米激光器的涡旋相位板
  • 玻璃上的聚合物,价格较低的N-BK7基材

玻璃涡旋相位板上的HOLO/OR聚合物是一种衍射光学元件(DOE),可将高斯输入光束轮廓转换为环形能量环。这些板块将准直的单模 TEM00高斯输入光束转换为 TEM01 径向对称模式光束。 光学元件是由控制透射光束相位图案上的螺旋式相位阶梯组成的。玻璃涡旋相位板上的HOLO/OR聚合物具有m=1的拓扑电荷,设计用于较低能量的488、515和532nm应用,如STED显微镜、学术研究和荧光激发。对于需要更高功率的应用,可选择HOLO/OR衍射涡旋相位板

请注意: 衍射式光学元件不能在其设计波长之外使用。如果衍射光学元件的表面被油或其他物质弄脏,其性能将下降。建议在处理这些光学器件时始终使用手套或指套。

  • 衍射扩散片: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的定义的形状
  • 衍射分光镜: 用于将输入激光束分割成一维阵列或二维矩阵输出
  • 衍射光束整形器: 用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束采样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板:用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号