您选择的产品已被添加至购物车

HOLO/OR 衍射分光镜

HOLO/OR Diffractive Beamsplitters

×
  • 将输入光束分割为多个衍射级
  • 1 维阵列或 2 维网格输出
  • 专为 Nd:YAG 与 CO2激光而设计
  • 与单模或多模激光兼容

HOLO/OR 衍射分光镜是衍射光学元件 (DOE),可将输入激光光束分割为多个光束(也称为衍射级)。这些衍射级可以排列为一维光束阵列或二维光束网格,各光束点依据定义的分离角而分布。HOLO/OR 衍射分光镜提供适用于 Nd:YAG 谐波(355nm、532nm 与 1064nm)及 CO2 激光的设计。HOLO/OR 衍射分光镜用于材料加工应用(包括并行材料加工与激光划线)以提高激光系统的生产量,也用于诸如分阶段处理等美学处理。

注意: 衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用 手套或指套

爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:

  • 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状
  • 衍射分光镜: 用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格输出
  • 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束取样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号