您选择的产品已被添加至购物车

HOLO/OR 衍射光束取样器

HOLO/OR Diffractive Beam Sampler

×
  • 产生用于光束监控的两个更高级的光束
  • 对 X-Y-Z 位移不敏感
  • 与单模或多模光束兼容

HOLO/OR 衍射光束取样器是衍射光学元件 (DOE),可用于监控高功率激光。输入激光光束作为零级光束通过光束取样器时,会产生具有低能量的两个更高级的侧边光束,分别作为 -1 级和 +1 级光束。随后,可以将这些更高级的光束引向检测器,以监控激光光束的轮廓与功率等级。HOLO/OR 衍射光束取样器提供硒化锌 (ZnSe) 基片,以便与 CO2激光搭配使用。

注意: 衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用 手套或指套

爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:

  • 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状
  • 衍射分光镜: 用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格输出
  • 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束取样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号