您选择的产品已被添加至购物车
 
产品
 

产品

专业技能与行业顶尖的设备

Edmund Optics 生产各类光学滤光片,包括带通、多带通、短波通、长波通、二向色、陷波等!不确定您需要哪种滤光片?请查看下方滤光片选型指南并与我们的选型专家联系!

 
 

我们能为您做什么呢

带通滤光片

带通滤光片可透过某一特定波长范围的光,并截止相邻波长的光。

主要规格
  • 中心波长 (CWL) 是通带中心的波长。
  • 半高宽 (FWHM) 是最大透过率 50% 时的带宽。
  • 峰值透过率 (%) – 是最大透过率的波长。
特殊案例
  • 多带通滤光片 – 是具有多个通带的带通滤光片。
带通滤光片
带通滤光片

短波通滤光片

短波通滤光片可以传输比某一特定(截止)波长更短的波长

主要规格
  • 短波通滤光片的 "边缘陡度 "或 "斜率 "规格表示传输带和相邻截止带之间过渡的锐度;分别以边缘波长(截止波长或起始波长)的距离(纳米)或百分比(%)表示。
  • 在 Edmund Optics,它是指从 10% 到 80% 透射点之间的距离。
  • 例如斜率为 1%的 500nm 长波通滤光片在 5nm 带宽(500nm 的 1%)范围内具有 10 - 80% 的透射。
短波通滤光片
短波通滤光片

长波通滤光片

长波通滤光片的波长比某一特定(截止)波长更长。

主要规格
  • 长波通滤光片的 "边缘陡峭度 "或 "斜率 "表示透射带和相邻截止带之间过渡的锐度;分别以边缘波长(截止波长或接通波长)的距离(纳米)或百分比(%)表示。
  • 在 Edmund Optics,它是指从 10% 到 80% 传输点之间的距离。
  • 例如斜率为 1%的 500nm 长波通滤光片在 5nm 带宽(500nm 的 1%)范围内具有 10 - 80% 的透射。
长波通滤光片
长波通滤光片

陷波滤光片

陷波滤光片能阻挡某一明确波长范围内的光线,并透射相邻波长的光线。

主要规格
  • 也称为 "带阻滤光片 "或 "波段阻隔滤光片"。
  • 其截止带(或停止带)是指被阻挡的光谱带,通常是激光谱线。
  • 阻挡可以通过吸收或反射来实现。
  • Rugate 镀膜设计对于反射型陷波滤光片非常有效。
陷波滤光片
陷波滤光片

二向色性滤光片

二向色滤光片将宽广的光谱范围分离成两个部分,即反射部分和透射部分。

主要规格
  • 也称为 "二向色镜 "或 "分光镜"。
  • 备注:"二向色滤光片 "有时也用来指干涉滤光片。
  • 通常为 45° AOI 而设计。
  • 常用于分离荧光应用中的激发源和发射荧光。
  • 可采用长波通或短波通分色设计。
二向色性滤光片
二向色性滤光片

多带宽滤光片

多带宽滤光片

分段 RGB 滤光片

分段 RGB 滤光片

彩色玻璃滤光片

分段 RGB 滤光片

 需要少量的快速采购吗?

可在 Edmund Optics® 商城平台 选购市面上可当天发货数量最多的现货光学元件。

彩色玻璃滤光片报价工具

为定制尺寸报价。

获取报价
 
 

术语

常见问题  带通
带通也称为波段、通带或带宽,是指光谱中通过滤光片入射能量的特定波长范围。一阶总是在滤光片的设计波长处。
常见问题  截止
阻挡量是指滤光片在通带之外所阻挡而不是通过的光量。它表示为通带外传输的总能量与通带内传输的总能量之比。在指定波长范围内给出阻塞值。
常见问题  截止范围
阻断范围也称为阻带,是一个波长范围,用于指定滤光片不能传输的能量光谱区域。它通常以光学密度 (OD) 表示。
常见问题  中心波长 (CWL)
用来表示滤光片的峰值透射波长,是通带波长确定的中点,其透射率为峰值的 50%(表示为半峰全宽)。
常见问题  截止波长
截止波长是指在短波通滤光片中透射率降低至 50% 的波长。
常见问题  起始波长

在滤光片术语中,起始波长是指在长波通滤光片中透射率增加至 50% 的波长。

常见问题  滤光片
滤光片是一种可以传输、反射或吸收特定波长或频率光线的光学元件。滤光片的类型包括了带通滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、干涉陷波滤光片和褶皱陷波滤光片、彩色滤光片、二向色滤光片和中性密度滤光片。
常见问题  半峰全宽 (FWHM)

滤光片带宽的特定波长区域,由通带中两个透射率为峰值的 50% 的点定义。

常见问题  长波通滤光片

与受阻断区域相比,透射带是较长波长区域的滤光片类型。

常见问题  中性密度滤光片 (ND)

是一种可以在一定带宽内产生恒定的衰减值或光密度(即光谱平坦)的滤光片。它可用以衰减或减少系统中的总体光照。

常见问题  陷波滤光片

一种用于阻隔预先选择的带宽,并传输滤光片设计范围内的所有其他波长的滤光片。陷波滤光片采用介质堆叠法制造,该方法涉及使用一系列具有交替折射率的电介质材料薄膜。

常见问题  光密度(OD)

光密度是描述可以通过光学材料的能量数量的值。它与材料的透射率直接相关。OD 值越大,被阻断的光线越多。

常见问题  峰值透射率

滤光片通过的光的最高透射率值。

常见问题  峰值波长

具有最高透射率值的光的波长。

常见问题  反射

与材料表面接触后改变方向但不改变波长的辐射。

常见问题  短波通滤光片

透射带是较短波长的短波范围,通常低于受阻断区域的滤光片类型。

常见问题  透过率

通过光学介质但未被吸收、反射或散射的辐射能量。

常见问题  波长

一个电磁波周期覆盖的峰值至峰值距离。它与频率成反比。波长越长,频率越低;反之,波长越短,频率越高。

 
Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商