您选择的产品已被添加至购物车
 
制造
 

计量技术

Edmund Optics® 使用多种内部先进的计量技术,以确保满足所有规格要求,并进行环境和物理耐久性测试。还可应要求提供产品测试认证和光谱测量报告。

Edmund Optics® 通过执行一系列测试,以确保我们的滤光片具有最佳性能。滤光片计量设备:

  PerkinElmer LAMBDA 分光光度计

 Agilent Cary 分光光度计

 Keyence 测量装置

 定制高性能分光光度计(最多可进行 OD8 截止测量)

 
 
 
 

分光光度法

  • 用于表征反射和透射光谱性能
  • 175nm - 3.3μm 的大光谱测量范围
  • 测量范围大于 OD 7 截止可准确显示传输带和抑制带

图像测量

  • 用于精密光学检测和获取测量数据
 
 

环境控制晶圆储存箱

基恩士图像测量装置

Agilent Cary 7000 分光光度计

 
 
 

品质保证

  强大的全球合规系统

 彻底的预防和纠正措施程序

 致力于持续改进

 通过 ISO 9001:2015 认证并符合 ITAR 标准

近 80 年来,Edmund Optics® 一直是值得信赖的优质光学、成像和光机械元件供应商。每一步,我们都致力于确保产品和程序的质量,并在为符合项目要求的光学组件定制测试方面拥有经过验证的良好记录。在 ISO 9001 认证标准的指导下,我们采用了严格的全球质量计划,由经验丰富的员工进行监控,并辅以最具创新性的光学测试。作为公司质量计划的一部分,Edmund Optics 制造的产品均经过严格全面的测试,符合 Edmund Optics 的全球质量程序以及一系列 ISO 和 MIL-SPEC 标准。

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001
  • ISO 13485
  • ANSI / ASME Y14.5
  • ISO 10110
  • MIL-C-48497A
  • MIL-STD-810
  • MIL-PRF-13830B
  • MIL-C-675C
  • 完全符合 ITAR 标准的工厂

配置管理(文件控制)

Edmund Optics® 采用一套文件控制流程系统,根据产品规格和操作性能要求,建立并保持产品性能、功能和物理属性的一致性。无论是库存产品还是定制产品,这一程序都适用于所有产品的整个生命周期。

这些流程以及 SAP 等软件应用程序确保 Edmund Optics 每次都能生产出精确的产品。

我们已通过 ISO 9001:2015 认证!

ISO 9001:2015

Edmund Optics® 很高兴地宣布,其多个设施,包括位于新泽西州巴林顿的公司总部,均已通过 ISO 9001 认证。Edmund Optics 采用严格的全球质量计划,由经验丰富的员工进行监控,并辅以最具创新性的光学测试。

作为公司质量计划的一部分,Edmund Optics 制造的产品均经过严格全面的测试,符合 Edmund Optics 的全球质量程序。

注册并符合 ITAR 标准

注册并符合 ITAR 标准

Edmund Optics® 遵守《国际军火交易条例》(ITAR),这是一套控制国防物品制造和出口活动的政府法规。

Edmund Optics® 已进行 ITAR 注册并符合 ITAR 标准,其生产的 ITAR 光学器件具有最严格的保密性。ITAR 法规规定,与国防和军事相关技术有关的信息和材料只能与美国人共享,除非得到国务院的授权。

简而言之,当您从 EdmundOptics®购买部件时,您的订单信息将被保密。我们在确保生产工厂以及所有敏感文件和打印文件的安全方面采取了严密的预防措施。作为 ITAR 注册和合规制造商,您可以放心,因为我们将遵守所有联邦法规和条例来生产您的光学元件。

 
Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商