您选择的产品已被添加至购物车

光学滤光片镀膜


  • 波长范围从 193nm 至 12.4µm

  • 960 标准滤光片镀膜设计

  • 提供定制设计、制造和测试

  • 针对超快和其他激光系统提供激光线设计

  • 用于医疗设备、半导体检测、机器视觉等的滤光片

概览

精密光学滤光片可以在您的系统中截止、透射及反射所选的波长不论您是需要清理激光束、提高机器视觉系统的对比度,还是要分离荧光波长与发射波长,爱特蒙特光学® 都能提供相应的滤光片解决方案。

爱特蒙特光学 是光学滤光片(包括荧光、二向色、窄带通、多带通、陷波、边缘和中性密度滤光片)镀膜的顶尖生产商。从用于原型制作的少量产品,到用于生产的大量产品,我们的工程师都能为您创建解决方案。我们在多种应用中的经验将协助指导您找出适合您应用的最佳滤光片。我们能为您做什么呢?

能力

我们专业的镀膜设计师和技术人员能熟练地操纵镀膜参数,以满足严苛的规格要求。

DOWNLOAD TABLE AS PDF (English Version)

描述 用于荧光/生命科学应用的滤光片 硬质镀膜带通滤光片 高精度边缘滤光片
滤光片类型 荧光带通滤光片 荧光二向色滤光片 窄带通滤光片 中带通滤光片 宽带通滤光片 短波通滤光片 长波通滤光片 二向色滤光片
典型规格 透射率 ≥ 95% 透射率 ≥ 95% 透射率 ≥ 95%
截止能力 ≥ OD6.0 反射率 ≥ 98% 截止能力 ≥ OD4.0 截止能力 ≥ OD4.0 反射率 ≥ 98%
带宽介于 10 - 80nm 之间 传输波前畸变 (TWD) ≤ λ/4 带宽介于 5 - 20nm 之间 带宽介于 25 - 50nm 之间 带宽 ≥ 50nm 坡度因子 ≤1% 传输波前畸变 (TWD) ≤ λ/4
环境耐用性符合 MIL-STD-810H 环境耐用性符合 MIL-STD-810H 环境耐用性符合 MIL-STD-810H
物理耐用性符合 MIL-C-48497A 物理耐用性符合 MIL-C-48497A 物理耐用性符合 MIL-C-48497A
评语 常用荧光团的标准和定制设计;可集成到荧光显微镜立方体、医疗和诊断仪器及 PCR 设备中 常用 LED 与激光光源、荧光蛋白、元素和化学发射线的标准与定制设计;可集成到光谱学仪器、机器视觉设备及医疗和诊断设备中 标准和定制切割波长介于 300nm 至 10µm 之间;非常适用于光谱排序与隔离、光束组合及拉曼检测;可以针对急剧过渡、深度截止、广泛透射范围和低 GDD 设计进行优化
描述 光学陷波滤光片 中性密度滤光片 机器视觉滤光片
滤光片类型 激光线陷波滤光片 多线陷波滤光片 反射性ND滤光片 非反射性ND滤光片 吸收性ND滤光片 带通干涉滤光片 带阻滤光片 偏振滤光片
典型规格 截止能力 ≥ OD6.0 光学密度介于 0.1 到 5.0 之间 常用机器视觉滤光片螺纹
窄 FHWM 2、3 与 4 种波长的设计 UV、VIS、NIR、LWIR 和多光谱范围 反射率 ≤ 2% 提供所有 SCHOTT 和 Hoya 玻璃 透射率 ≥ 90% 截止能力 ≥ OD4.0s 消光比 ≥9,000:1
透射范围广 传输波前畸变 (TWD) ≤ 1λ 低成本或高精度基片 VIS 与 NIR 设计 各种增透膜选件 常用 LED 中心波长 UV 和/或 NIR 截止 线性或圆形偏振
环境耐用性符合 MIL-STD-810H 表面质量 40-20 表面质量 60-40 严格控制的厚度或光学密度 环境耐用性符合 MIL-STD-810H 旋转偏振片可实现透射控制
物理耐用性符合 MIL-C-48497A 传输波前畸变 (TWD) ≤ λ/4 低成本或高精度基片 提供熔化凭据 物理耐用性符合 MIL-C-48497A 高对比度、高透射率或高温选件
评语 常见 Nd:YAG、Yb:YAG、氦氖、氩离子、光纤、Ti:Sapphire 及二极管激光器深度截止功能的标准与定制设计 在各种光谱区域中实现均匀衰减的标准与定制光学密度;标准区域包括 400 - 700nm、700 - 1100nm、250 - 700nm、190 - 1700nm 以及 2.0 - 14.0µm 机器视觉应用中所用的常用 LED、激光波长和光源的标准与定制设计;安装在具有螺纹(从 M22.5 x 0.5 到 M105.5 x 1.0)的滤光片圈中,包括常见的 M25.5 x 0.5 和 M30.5 x 0.5 选件

激光滤光片

您的激光应用需要滤光片吗?爱特蒙特光学可生产已针对高功率激光器的激光损伤阈值 (LIDT) 和超快激光器的群延迟色散 (GDD) 进行优化的标准与定制激光滤光片。

荧光团和光学滤光片
以进行荧光显微

了解更多  

制造设备

爱特蒙特光学在美国、日本和新加坡均有顶尖的光学镀膜设施,其中镀膜能力包括:

  • 电子束沉积
  • 离子辅助沉积
  • 离子束溅射(IBS)
  • 磁控溅射
  • 热蒸发
  • 适用于严格的环境并兼具耐久性的镀加硬膜
  • 自动超声波清洗

计量技术

爱特蒙特光学执行一系列测试,确保我们的现货和定制光学镀膜拥有最高性能。镀膜计量设备:

技术资源

  •  
    视频
     
  •  
    应用案例
     
  •  
    行业热门趋势
     

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

EO 全球制造基地

爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

光学滤光片
阅读  

Optical Filter Orientation
阅读  

光学镀膜简介
阅读  

Understanding Neutral Density Filters
阅读  

荧光团和光学滤光片以进行荧光显微
阅读  

行业热门趋势

未来取决于光学技术和光学应用的发展。Edmund Optics® 将不断为大家带来前沿产品和技术的信息。

光学滤光片的未来
了解更多  

超薄长波通和短波通滤光片
了解更多  

滤光片类型

  • 带通
     
  • 短波通
     
  • 长波通
     
  • 陷波
     
  • 二向色
     
  • 中性密度
     
  • 偏振
     
  • 彩色玻璃
     

带通滤光片

光学带通滤光片用于透射光谱的所需部分,同时阻止通带外的所有其他波长。

图 1(右): 带通滤光片透射所需的特定波长或波段,同时拒绝通带以外的所有其他波长。

查看产品

Bandpass Filters

短波通滤光片

光学短波通边缘滤光片用于透射短于特定截止波长的波长。

图 2(右): 短波通滤光片也称为短波通边缘滤光片,用于透射短于特定截止波长的波长。

查看产品

Shortpass Filters

长波通滤光片

光学长波通边缘滤光片的设计目的是透射大于滤光片特定导通波长的波长。

图 3(右): 长波通滤光片也称为长波通边缘滤光片,用于透射长于特定截止波长的波长。

查看产品

Longpass Filters

陷波滤光片

陷波滤光片选择性地截止光谱的一部分,而透射光谱中其它波长的光线。

图 4(右): 陷波滤光片的透射曲线

查看产品

Notch Filters

二向色滤光片

二向色性滤光片可反射不需要的波长,同时透射光谱的所需部分。一些应用需要此效果,因为可以根据波长将光线分离到两条光路中。

图 5(右): 二向色性滤光片也称为二向色镜,用于反射不需要的波长并透射光谱的所需部分光线。对于反射光和透射光都将在系统的另一个更远的点使用的应用,此效果非常有用。

查看产品

Dichroic Filters

中性密度滤光片

中性密度滤光片旨在通过吸收或反射部分不透射的光来均匀地减少光谱范围内的透射光。

图 6(右): 中性密度滤光片的透射曲线

查看产品

Neutral Density (ND)

偏振

偏振片或偏振滤光片让一种偏振光比另一种偏振光优先透射。

图 7(右): 单个偏振滤光片和两个平行和交叉偏振滤光片的透射曲线

查看产品

Polarizing

彩色玻璃和吸收性

彩色玻璃和吸收性滤光片通过利用材料固有的吸收特性来发挥作用。

图 8(右): 彩色玻璃滤光片由给定吸收率和厚度的玻璃基片组成

查看产品

Polarizing

我们如何帮助您满足
预算、性能和时间表要求?

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号