您选择的产品已被添加至购物车

离子束溅射镀膜


 反射率 >99.99%

 受温度、湿度等环境因素影响较小的镀膜

 表面粗糙度不再受镀膜限制

 涵盖 266-1600nm 波长范围的镀膜

 超快镀膜的群延迟色散 (GDD) 控制

概览

爱特蒙特光学® 设计和制造了使用离子束溅射 (IBS) 沉积的光学镀膜,这种镀膜技术具有很高的可重复性,非常适用于高反射率反射镜、超快反射镜,以及具有急剧过渡的滤光片。

使用光腔衰荡 (CRD) 损耗仪表测量高反射率 IBS 镀膜

  • 高反射率光学组件的顶尖计量技术
  • 百万分之一的高灵敏度总损耗测量
  • 测量腔(由测试光学元件和参考反射镜组成)内信号衰减率
CRD loss meters produce a highly-sensitive loss measurement of signal decay rate, quantifying a component’s transmission, absorption, and scatter
图 1:CRD 损耗仪能针对信号衰减率产生高灵敏度的损耗测量值,同时量化组件的透射、吸收与散射。
Loss measurements made using CRD are much more accurate for highly-reflective optics than direct transmission or reflection measurements made using a spectrophotometer
图 2: 对于高反射率光学元件,使用 CRD 进行的损耗测量比使用分光光度计进行的直接透射或反射测量要准确得多。

高激光损伤阈值 (LIDT)

IBS 镀膜具有很高的激光损伤阈值,因此非常适用于激光光学应用。

波长 典型 LIDT
355nm 10 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
532nm 25 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
1064nm 30 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
表 1: 由于不断进行工艺改进,因此这些典型 LIDT 值将随时间推移而不断改善。

超快 IBS 镀膜

  • 专为接近零的或很高的负群延迟色散 (GDD) 而设计的镀膜层
  • 最小化或补偿超快激光系统中普遍存在的高色散
  • 超快激光器很短的脉冲持续时间有益于广泛的应用
  • 用于对 GDD 进行准确测量的白光干涉

IBS 光学元件的超抛光基片

  • RMS 表面粗糙度 <1Å,可最大限度减少散射
  • 在熔融石英上的直径最大为 50mm
  • 可作为 IBS 镀膜的补充,制作损耗极低的光学元件
了解更多  

定制设计和制造的 IBS 光学元件

  • 用于 266-1600nm 的波长
  • 告诉我们您的应用需要的规格
与专家对话

详细了解爱特蒙特光学镀膜

  • 我们全球制造机构的更多镀膜制造能力
  • 提供数百种现货及定制镀膜选项
了解更多

技术资源

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

Laser Optics Lab: Coatings

Laser Optics Lab: Coatings

 
Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

 

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

光学镀膜简介
阅读   

高反射率镀膜
阅读   

激光损伤阈值测试
阅读   

超快激光的激光损伤阈值
阅读   

高功率光学镀膜的复杂情况
阅读   

LIDT 规范中的 不确定性
阅读   

了解并指定激光元件的激光损伤阈值(LIDT)
阅读   

行业热门趋势

未来取决于光学技术和光学应用的发展。®将不断为大家带来前沿产品和技术的信息。

适用于激光应用的高反射率反射镜
了解更多  

反射式光学元件适用于激光应用
了解更多  

超快高色散反射镜
了解更多  

技术文章

带有光学,成像和光电行业中常用方程的科学计算器.

Laser Induced Damage Threshold Scaling Calculator
了解更多  

网络研讨会

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®)专家团队录制的各种有关光学和成像主题的在线研讨会

High Reflectivity Mirrors for Laser Systems
观看   

Ultrafast Optics: Challenges and Solutions
观看   

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号